??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
284-107 - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 10 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
284-107
Bestell-Nr.
284-107
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 10 mm²
Querschnitt
24 - 08 AWG
Abisolierlänge
12 - 13 mm
Höhe
41.50 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
52.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Gewicht
27.115 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen