2838 16.007
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2838.prj},{NB=2838 16.007},{J21=2838 16.007},{A21=16},{A3=1.500},{A8=9.000},{B1=15},{B2=44},{B3=100},{C12=21},{C3=12.000},{D7=0.084},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028380160070},{ID12100=0},{A6=14.380},{B4=3.000},{B8=40},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=55.900},{D1=3},{D3=15},{D4=188.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA,-GBO M16X1,50 DIN 374RN R15 C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01202105h$09},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2019-07-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028380160070.dxf},{ID10003=9028380160070.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2838 - DIN374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2838 16.007
Identifizierende Bestellnummer
2838 16.007
2838 16.007
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-GBO M16X1,50 DIN 374RN R15 C
HSS-E MA,-GBO M16X1,50 DIN 374RN R15 C
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN374
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
16
16
mm
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
Gewindeschneidteillänge
15
15
mm
Nutzlänge
44
44
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.000
12.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.084
0.084
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202105h$09
ZYL01202105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09
ZYL21G1200h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성