??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2836000000 - ESG-LP 9/15 MM SI
Lista materiale
Weidmueller 2836000000
Preview
Manufacturer Product ID
2836000000
Manufacturer Type Description
ESG-LP 9/15 MM SI
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, esente da alogeni, 15 mm, Caratteri stampati: senza, Poliammide, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
4064675427964
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.00003 kg
depth
0.05 mm
height
9 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD