??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2835990000 - ESG-LP 9/15 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2835990000
Preview
Manufacturer Product ID
2835990000
Manufacturer Type Description
ESG-LP 9/15 MM WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 15 mm, Напечатанные символы: без, Полиамид, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675427957
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.00003 kg
depth
0.05 mm
height
9 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей