??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2835990000 - ESG-LP 9/15 MM WS
Nomenclature
Weidmueller 2835990000
Preview
Manufacturer Product ID
2835990000
Manufacturer Type Description
ESG-LP 9/15 MM WS
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 15 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
4064675427957
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.00003 kg
depth
0.05 mm
height
9 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés