??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2831830000 - ZQV 4N/5 WT
Спецификация
Weidmueller 2831830000
Preview
Manufacturer Product ID
2831830000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/5 WT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, 32 A, белый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4064675417064
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
41
color
white
Design
Cross-connector (terminal)
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей