??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2831830000 - ZQV 4N/5 WT
Lista materiałowa
Weidmueller 2831830000
Preview
Manufacturer Product ID
2831830000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/5 WT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 41, Raster w mm: 6.10, Izolowany: Tak, 32 A, biały
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4064675417064
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
41
color
white
Design
Cross-connector (terminal)
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD