??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2831830000 - ZQV 4N/5 WT
Lista materiale
Weidmueller 2831830000
Preview
Manufacturer Product ID
2831830000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/5 WT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 41, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 32 A, bianco
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4064675417064
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
41
color
white
Design
Cross-connector (terminal)
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD