??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2831830000 - ZQV 4N/5 WT
Lista de materiales
Weidmueller 2831830000
Preview
Manufacturer Product ID
2831830000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/5 WT
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 41, Paso en mm: 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4064675417064
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
41
color
white
Design
Cross-connector (terminal)
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD