??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2831830000 - ZQV 4N/5 WT
Stückliste
Weidmueller 2831830000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2831830000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/5 WT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 41, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675417064
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6.100 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
41
Farbe
weiß
Ausführung
Cross-connector (terminal)
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.004 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen