??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2831830000 - ZQV 4N/5 WT
Kusovník
Weidmueller 2831830000
Preview
Manufacturer Product ID
2831830000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/5 WT
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm: 6.10, Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4064675417064
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
41
color
white
Design
Cross-connector (terminal)
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model