??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2831580000 - ZQV 2.5N/4 WT
Lista materiałowa
Weidmueller 2831580000
Preview
Manufacturer Product ID
2831580000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/4 WT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 4, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, 24 A, biały
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4064675416814
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
white
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD