??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2831580000 - ZQV 2.5N/4 WT
Lista materiale
Weidmueller 2831580000
Preview
Manufacturer Product ID
2831580000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/4 WT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 4, Passo in mm: 5.10, Isolato: Sì, 24 A, bianco
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4064675416814
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
white
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD