??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2831580000 - ZQV 2.5N/4 WT
Stückliste
Weidmueller 2831580000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2831580000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 2.5N/4 WT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, weiß
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675416814
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
5.100 mm
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Farbe
weiß
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.002 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen