??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
283-998 - Morsetto passante per 3 conduttori, 16 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
283-998
Codice art.
283-998
Designazione
Morsetto passante per 3 conduttori, 16 mm², 68 A, grigio chiaro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
16.00 mm²
Conduttore rigido
0.5 - 16 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
0.2 - 16 mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
16 - 17 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
12.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
37.50 mm
Lunghezza
104.50 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio chiaro
Peso
45.331 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Corrente nominale
68.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4044918543712
numero di dogana
85369010000
paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
283-998
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto passante per 3 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto passante per 3 conduttori, 16 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.20 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
16.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
16.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.20 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
16.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
16.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
3
Numero di piani
1
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/283-998
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
1.942 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
68.000 A
min.Fine stranded AWG
24
max.Fine stranded AWG
6
min. Lunghezza spelatura
16.00 mm
max. Lunghezza spelatura
17.00 mm
Simbolo nome terminale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD