??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
283-998 - Borne de passage pour 3 conducteurs, 16 mm², pour applications Ex e II, marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
283-998
No de produit
283-998
Désignation
Borne de passage pour 3 conducteurs, 16 mm², 68 A, gris clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
16.00 mm²
Conducteur rigide
0.5 - 16 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
Conducteur souple
0.2 - 16 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
Longueur de dénudage
16 - 17 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
12.00 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
37.50 mm
Longueur
104.50 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
gris clair
Poids
45.331 g
matériau du corps isolant
Polyamide
Tension assignée (Ue)
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
Courant assigné
68.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4044918543712
Numéro du tarif douanier
85369010000
pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
283-998
Désignation du produit par le fabricant
Borne de passage pour 3 conducteurs
Description du produit du fabricant
Borne de passage pour 3 conducteurs, 16 mm², pour applications Ex e II, marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.20 mm²
section maximum de conducteur multibrin
16.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
section maximum du conducteur, rigide
16.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.20 mm²
section maximum du conducteur, souple
16.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16.00 mm²
nombre de positions de serrage par étage
3
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion à ressort de traction
finition raccordement électrique 2
Connexion à ressort de traction
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/283-998
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
1.942 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
68.000 A
min.AWG toronné fin
24
max.AWG toronné fin
6
Longueur de dénudage minimum
16.00 mm
Longueur de dénudage maximum
17.00 mm
Borne de nom de symbole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés