??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
283-998 - 3-Leiter-Durchgangsklemme, 16 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Stückliste
283-998
Bestell-Nr.
283-998
Bezeichnung
3-Leiter-Durchgangsklemme, 16 mm², 68 A, lichtgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
16.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 16 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
Feindrähtiger Leiter
0.2 - 16 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
Abisolierlänge
16 - 17 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
12.00 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
37.50 mm
Länge
104.50 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
lichtgrau
Gewicht
45.331 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
V
Bemessungsstoßspannung
kV
Bemessungsstrom
68.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4044918543712
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
283-998
Herstellerproduktbezeichnung
3-Leiter-Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
3-Leiter-Durchgangsklemme, 16 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.20 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.20 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16.00 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
Anzahl der Etagen
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/283-998
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
1.942 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
68.000 A
min. Feindrähtig AWG
24
max. Feindrähtig AWG
6
min. Abisolierlänge
16.00 mm
max. Abisolierlänge
17.00 mm
Symbolname Klemme
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD