??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
283-907 - Borne de protection pour 2 conducteurs, 16 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
283-907
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
mm²
sections
AWG
Longueur de dénudage
16 - 17 mm
Hauteur
37.50 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
94.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grün-gelb
Comment
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés