??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
283-677 - Borna de tierra para 3 conductores, 16 mm², Marcaje central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
283-677
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
mm²
Sección
AWG
Longitud de pelado
16 - 17 mm
Altura
37.50 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
104.50 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Comment
Peso
57.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD