??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
283-677 - 3-conductor ground terminal block, 16 mm², center marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Bill of material
283-677
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
mm²
Cross section
AWG
Strip length
16 - 17 mm
Height
37.50 mm
Width
12.00 mm
Depth
104.50 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
Color
grün-gelb
Comment
Weight
57.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей