??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
283-404 - Prüfadapter, 11.6 mm breit, für Prüfstecker Ø 4 mm
Stückliste
283-404
Bestell-Nr.
283-404
Bezeichnung
Prüfadapter, 6 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
49.80 mm
Breite
11.60 mm
Tiefe
13.60 mm
Farbe
grau
Gewicht
7.839 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen