??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
283-107 - Borna de tierra para 2 conductores, 16 mm², Soportes de marcaje laterales, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
283-107
Item-No.
283-107
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.2 - 16 mm²
Sección
24 - 06 AWG
Longitud de pelado
16 - 17 mm
Altura
45.50 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
58.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
41.624 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD