??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2827630000 - VPU AC II F 3+1 300/40
Lista materiałowa
Weidmueller 2827630000
Preview
Manufacturer Product ID
2827630000
Manufacturer Type Description
VPU AC II F 3+1 300/40
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) ochrona przepięciowa klasy II, niskie napięcie, Typ II, Typ III, Sieć niskiego napięcia: TN-S, IT z N, IT bez N, TT, AC, 230 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4064675366621
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
25 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
1 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.468 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD