??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2827630000 - VPU AC II F 3+1 300/40
Lista materiale
Weidmueller 2827630000
Preview
Manufacturer Product ID
2827630000
Manufacturer Type Description
VPU AC II F 3+1 300/40
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Protezione contro le sovratensioni di classe II, bassa tensione, Tipo II, Tipo III, Rete a bassa tensione: TN-S, IT con N, IT senza N, TT, AC, 230 V
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN-Code
4064675366621
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
25 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
1 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.468 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD