??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
282-437/011-000 - Ponticello, isolato
Lista materiale
282-437/011-000
Codice art.
282-437/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Corrente
30 A
Altezza
24.90 mm
Larghezza
4.80 mm
Profondita
54.00 mm
Colore
arancio
Peso
6.880 g
Comment
1-3-5-7
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD