??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
282-437/011-000 - Contact de pontage, isolé
Nomenclature
282-437/011-000
No de produit
282-437/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
ampérage
30 A
Hauteur
24.90 mm
Largeur
4.80 mm
Profondeur
54.00 mm
Couleur
orange
Poids
6.880 g
Comment
1-3-5-7
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés