??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
282-437/011-000 - Brücker, isoliert
Stückliste
282-437/011-000
Bestell-Nr.
282-437/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Strom
30 A
Höhe
24.90 mm
Breite
4.80 mm
Tiefe
54.00 mm
Farbe
orange
Gewicht
6.880 g
Bemerkungen
1-3-5-7
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen