??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2819189 - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2819189
Product number of the Manufacturer
2819189
Description short
Répartiteur en Y
Description long
Connecteur en Y pour arrêt d'urgence
Manufacturer Type Description
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
Preview
GTIN-Code
4017918193157
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
HB
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
EAC
poids net
0.026 kg
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
90 °C
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
degré de salissure
1
matériau de boîtier
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Material used for the thread ring
zinc die-cast
Sensor/actuator adapter design
Y adapter
GTIN
4017918193157
Manufacturer product designation
Répartiteur en Y
Manufacturer product description
Connecteur en Y pour arrêt d'urgence
Product type
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés