您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
281873
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/281873.prj},{NB=281873},{MANUID=281873},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=650},{HEIGHT=295},{WEIGHT=3.889},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{BH_ALEV_250K=../_pool_/e6/63/bh-alev_250k_281873.png},{DESCSHORT=BH-ALEV 250K}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
281873 - BH-ALEV 250K
Stückliste
281873
BH-ALEV 250K
Artikelnummer des Herstellers
281873
Kurzbeschreibung
BH-ALEV 250K
EAN
4047526281878
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250
mm
Radbreite
50
mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
650
kg
Gesamthöhe
295
mm
Plattengröße
140 x 110
mm
Stückgewicht (kg)
3.889
kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型