??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2817470000 - TABPACK PV 90/100 WBC
Спецификация
Weidmueller 2817470000
Preview
Manufacturer Product ID
2817470000
Manufacturer Type Description
TABPACK PV 90/100 WBC
Description short
Маркировка устройств, 90 mm, Напечатанные символы: Символы, Пленка виниловая, окрашенная
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4064675322788
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Combustibility class
V0
Without halogens
No
Mass
0.004 kg
depth
0.05 mm
height
100 mm
width
90 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей