??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2817450000 - THM PV 89/60 B/DR RT
Stückliste
Weidmueller 2817450000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2817450000
Herstellertypbezeichnung
THM PV 89/60 B/DR RT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 89 mm, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, Vinylfilm, rot
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675322764
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Nein
Masse
0.001 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
60 mm
Breite
89 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen