??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2816970000 - A2T 4 FS-FT 10-36V BK
Спецификация
Weidmueller 2816970000
Preview
Manufacturer Product ID
2816970000
Manufacturer Type Description
A2T 4 FS-FT 10-36V BK
Description short
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN-Code
4064675322238
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
max. supply voltage for defect display
36 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
36 V
Min. operating temperature
-55 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
2
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
black
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Push-in connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
6 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
swiveling
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
36 V
Mass
0.030 kg
depth
83.12 mm
height
127.262 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей