??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2816960000 - A2T 4 FS-FT BK
Stückliste
Weidmueller 2816960000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2816960000
Herstellertypbezeichnung
A2T 4 FS-FT BK
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4064675322214
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
min. Betriebstemperatur
-55 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
6.300 A
Anzahl der Etagen
2
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
Farbe
schwarz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Art der Spannung (Defektanzeige)
AC/DC
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
LED
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.031 kg
Tiefe
83.12 mm
Höhe
127.262 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen