??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Opis
2812 - Service valve with double ZAK socket
Lista materiałowa
5003136
Item Number
5003136
LOD Level
Nominal Diameter
1 1/2 Cal
Pressure Rating
PN16
Outlet
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
160 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
Weight
3.72 kg
Product Link
Link
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD