??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2811930000 - VPU II 1 R 1000V/40KA AC
Nomenclature
Weidmueller 2811930000
Preview
Manufacturer Product ID
2811930000
Manufacturer Type Description
VPU II 1 R 1000V/40KA AC
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) avec contact à distance, Type II, Réseau basse tension: Monophasé, AC, 830 V
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN-Code
4064675293378
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at AC)
830 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
1 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.064 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés