??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
2811 - Vanne de branchement avec Embout mâle ZAK et Embout femelle ZAK
Nomenclature
5014237
numéro d'article
5014237
Niveau LOD
Nominal Diameter
1 1/2 Pouce
Niveau de pression
PN16
Prise
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
209 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
poids
4 kg
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés