??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
2811 - Valvola di derivazione con inserto finale ZAK e manicotto ZAK
Lista materiale
5014237
codice articolo
5014237
Livello LOD
Nominal Diameter
1 1/2 Pollici
Livello di pressione
PN16
Uscita
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
209 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
Peso
4 kg
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD