??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
2811 - Válvula de servicio con cuello liso ZAK y enchufe ZAK
Lista de materiales
5014237
número de artículo
5014237
Nivel LOD
Nominal Diameter
1 1/2 Pulgada
Nivel de presión
PN16
Salida
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
209 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
Peso
4 kg
Enlace de producto
Link
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD