??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2811 - Service valves with ZAK spigot end and ZAK socket
Bill of material
5014237
Item Number
5014237
LOD Level
Nominal Diameter
1 1/2 Inch
Pressure Rating
PN16
Outlet
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
209 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
Weight
4 kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)