??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
2811 - Šoupátko domovní přípojky ZAK se špicí a hrdlem ZAK
Kusovník
5014237
Číslo položky
5014237
Úroveň LOD
DN
1 1/2 palec
Hodnota tlaku
PN16
Výstup
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
209 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
Hmotnost
4 kg
Odkaz na produkt
Odkaz
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model