??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2810930000 - ZQV 4N/8 BK
Спецификация
Weidmueller 2810930000
Preview
Manufacturer Product ID
2810930000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/8 BK
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, 32 A, черный
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4064675283645
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
8
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей