??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2810930000 - ZQV 4N/8 BK
Lista materiale
Weidmueller 2810930000
Preview
Manufacturer Product ID
2810930000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/8 BK
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 8, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 32 A, nero
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4064675283645
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
8
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD