??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2810930000 - ZQV 4N/8 BK
Lista de materiales
Weidmueller 2810930000
Preview
Manufacturer Product ID
2810930000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/8 BK
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 8, Paso en mm: 6.10, Aislado: Sí, 32 A, negro
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4064675283645
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
8
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD