??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2810930000 - ZQV 4N/8 BK
Kusovník
Weidmueller 2810930000
Preview
Manufacturer Product ID
2810930000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/8 BK
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 6.10, Izolované: Ano, 32 A, černá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4064675283645
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
8
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model