??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2810870000 - ZQV 4N/20 BK
Nomenclature
Weidmueller 2810870000
Preview
Manufacturer Product ID
2810870000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/20 BK
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 20, Pas en mm: 6.00, Isolé: Oui, 32 A, noir
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
4064675283485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
20
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.0156 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés