??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2810870000 - ZQV 4N/20 BK
Stückliste
Weidmueller 2810870000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2810870000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/20 BK
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm: 6.00, Isoliert: Ja, 32 A, schwarz
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675283485
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
6 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
20
Farbe
schwarz
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.0156 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen