??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2810870000 - ZQV 4N/20 BK
Kusovník
Weidmueller 2810870000
Preview
Manufacturer Product ID
2810870000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/20 BK
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm: 6.00, Izolované: Ano, 32 A, černá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
4064675283485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
20
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.0156 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model