5003130
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_service_valves/2810.prj},{NB=5003130 2810 DN1 1/2-PN16 (400)},{IN=5003130},{LOD=400},{DN=1 1/2},{PN=PN16},{O=ZAK 34},{PE=50},{H=164},{H1=200},{L=232},{T=91},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=3.15},{PL=Link},{LT=106},{D22=72.0},{D33=62.0},{DS2=72.0},{DS3=65.0},{ZAK=34},{DNMM=38.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2810 - Service valves ZAK/ISO
Bill of material
5003130
Item Number
5003130
5003130
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
1 1/2
1 1/2
인치
Pressure Rating
PN16
Outlet
ZAK 34
ZAK 34
Ø PE-pipe
50
50
mm
H
164
164
mm
H1
200
200
mm
L
232
232
mm
t
91
91
mm
a
10.3
mm
c
20
mm
Ød1
16
mm
Weight
3.15
3.15
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성