??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-916 - 2-przewodowa złączka bazowa, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-916
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
wysokość
29.00 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
59.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD