??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-915/281-401 - złączka do zabudowy elementów, 2-przewodowe, z diodą 1N5408, anoda po prawej, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-915/281-400
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
29.00 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
59.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grau
Comment
masa
8.784 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD